您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1595_asmtab.prj},{NB=K1595.124X35},{BESTKIPP=K1595.124X35},{FORM=A},{MATERIAL=Fluoroprene XP 45},{FARBE=blau},{B=-},{D=M12},{D1=26.6},{D2=25.5},{D3=12.1},{K=17.0},{L=35},{R=0.90},{S=2},{SW=18},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0753},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245506309},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=187.0},{NDM=12.0},{PPATH=k1595_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K1595.124X35
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1595 - 带轴环的不锈钢六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
明细表
K1595.124X35
BESTKIPP
订货号
K1595.124X35
FORM
样式
A
MATERIAL
材料
Fluoroprene XP 45
FARBE
颜色
蓝色
B
高度
-
mm
D
螺纹
M12
mm
D1
直径
26.6
mm
D2
直径
25.5
mm
D3
直径
12.1
mm
K
高度
17.0
mm
L
长度
35
mm
R
半径
0.90
mm
S
直径
2
mm
SW
钳口宽度
18
mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
重量约
0.0753
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ANZM
最大拧紧力矩
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506309
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions